Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178063
XTMP2IX16WM-H550W1000

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montagesatz für 2x IZMX16, ausfahrbar, HxB=550x1000mm

Listenpreis EUR1155.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178063
Produkt Länge/Tiefe
808 mm
Produkthöhe
583 mm
Produktbreite
977 mm
Produktgewicht
31.114 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733385
Modellcode
XTMP2IX16WM-H550W1000

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren