Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178068
Modellcode: XTPFCUB-H350MW600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottkasten für XF-Module, Sammelschiene oben, HxB=350x600mm

Listenpreis EUR43.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178068
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
348 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733439
Modellcode
XTPFCUB-H350MW600

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

Delivery program

Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
129 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
330 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren