Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Trennwand/Kabelstutzen für XF-Module, HxB=350x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178069
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
350 mm
|
| Produktbreite |
296 mm
|
| Produktgewicht |
2.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081733446
|
| Modellcode |
XTPFCUV1-H350MW600
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2a |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|