Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178071
XTSZDSQC-H400W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=400x1000mm, IP55, grau

Listenpreis EUR150.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178071
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
390 mm
Produktbreite
994 mm
Produktgewicht
8.129 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733460
Modellcode
XTSZDSQC-H400W1000

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren