Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwandsatz, IZMX40/Sammelschiene, vertikal, 3P + N
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178074
|
| Produkt Länge/Tiefe |
182 mm
|
| Produkthöhe |
333 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
0.59 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081733491
|
| Modellcode |
XPIX40BV3PN
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3b |
| Farbe |
Rot
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Plastik
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
182 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
135 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|