Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenblech, Aluminium, BxT = 600 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178075
|
| Produkt Länge/Tiefe |
475 mm
|
| Produkthöhe |
16.5 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
3.209 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081733507
|
| Modellcode |
XSPBU0606A
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Bodenblech
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|