Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178079
Modellcode: XSPBU0608A

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenblech, Aluminium, BxT=600x800mm

Listenpreis EUR148.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178079
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
4.554 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733545
Modellcode
XSPBU0608A

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren