Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178080
XSPBU0808A

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenblech, Aluminium, BxT = 800 x 800 mm

Listenpreis EUR195.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178080
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
6.673 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733552
Modellcode
XSPBU0808A

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren