Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178089
XPIX16CCB-BC-08

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, 3x IZMX16, T = 800 mm

Listenpreis EUR278.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178089
Produkt Länge/Tiefe
750 mm
Produkthöhe
2025 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
26.657 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733644
Modellcode
XPIX16CCB-BC-08

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
50 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren