Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178092
XSFE100602

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rahmenverlängerung, HxBxT = 200 x 1000 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR246.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178092
Produkt Länge/Tiefe
576 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
16.68 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733675
Modellcode
XSFE100602

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren