Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Box-Solution-Tür, belüftet, IP42, links, H x B = 975 x 1000 mm, Sonderfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178298
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
965 mm
|
| Produktbreite |
992 mm
|
| Produktgewicht |
22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSDMLV4097510-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Fachtür
|
| Schutzart |
IP42
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|