Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178316
Modellcode: XSDMLV40610

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür, belüftet, IP42, links, HxB=600x1000mm, grau

Listenpreis EUR480

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178316
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081736508
Modellcode
XSDMLV40610

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren