Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178320
Modellcode: XLSD4R2085

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 2000 x 850mm, grau

Listenpreis EUR590

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
178320
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
842 mm
Produktgewicht
36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081736546
Modellcode
XLSD4R2085

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.