Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178325
XSDFMRV42004

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür, belüftet, IP42, XF, rechts, HxB=2000x425mm, grau

Listenpreis EUR431.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178325
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
395 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081736591
Modellcode
XSDFMRV42004

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren