Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für 2x IZMX16, fest montierte Ausführung, HxB=550x1000mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178379
|
| Produkt Länge/Tiefe |
808 mm
|
| Produkthöhe |
583 mm
|
| Produktbreite |
977 mm
|
| Produktgewicht |
31.114 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081736829
|
| Modellcode |
XTMP2IX16FM-H550W1000
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
550 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|