Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178394
XTPPCCV2-H500W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, geschlossen, für Einspeisemodul, HxB=500x800mm

Listenpreis EUR79.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178394
Produkt Länge/Tiefe
65.5 mm
Produkthöhe
607 mm
Produktbreite
787 mm
Produktgewicht
7.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081736973
Modellcode
XTPPCCV2-H500W800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren