Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, belüftet, für Einspeisemodul, BxT = 800 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178395
|
| Produkt Länge/Tiefe |
582 mm
|
| Produkthöhe |
49 mm
|
| Produktbreite |
787 mm
|
| Produktgewicht |
4.015 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081736980
|
| Modellcode |
XTPPCCH2-W800D600
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|