Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178401
BPZ-KB-2/400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 400 A, 2 Ausgangsklemmen

Listenpreis EUR90.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
178401
Produkt Länge/Tiefe
50.2 mm
Produkthöhe
103 mm
Produktbreite
44.4 mm
Produktgewicht
0.585 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
EAN
4015081737048
Modellcode
BPZ-KB-2/400

Zusätzliche Informationen

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)

cLieferprogramm

Stromstärke
400 A
Polzahl
1-polig

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
400 A
Bemessungsstoßstrom
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
21 kA
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
690 VAC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1000 VDC

Technische daten - mechanisch

Klemmenmaterial
Messing
Einfach
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
185 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
240 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
50 mm²
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Universell
Anzahl der Klemmstellen je Pol
3
Anzahl an Klemmstellen je Pol
3
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
2 bis 3/0 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
3/0 bis 350 MCM AWG (eingehend)
50 mm² bis 120 mm² (ausgehend)
2/0 bis 6/0 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
35 mm² bis 95 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
95 mm² bis 240 mm² (eingehend)
1 bis 4/0 AWG (ausgehend)
70 mm² bis 185 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
Schutzart
IP10
Nenndrehmoment
25 Nm / 221,2 lbf (eingehend). 19 Nm / 168,1 lbf (ausgehend). Inbusschlüssel 8 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.