Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178460
SL7-CB-T-800

Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, 800-mm-Aluminiumrohr

Listenpreis EUR246.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
Katalognummer
178460
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
900 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
EAN
4015081737635
Modellcode
SL7-CB-T-800

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Abdeckung
Aluminiumrohr
Hohlschraube
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)
Max. 5

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Montagemethode
Halterung
Boden
Waagerecht
Rohr
Einbaulage
Beliebige Lage
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Rohrlänge
800 mm
Typ
Basismodul

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
24 - 14
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen)
0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,13 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.