Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwandsatz, NZM3/Sammelschienenraum, Vertikal, Höhe=170mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178582
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.047 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081739110
|
| Modellcode |
XTPFN3BV-H170
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|