Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178595
XTPPCCH2-W1000D600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, belüftet, für Einspeisemodul, BxT = 1000 x 600 mm

Listenpreis EUR117.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178595
Produkt Länge/Tiefe
582 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
987 mm
Produktgewicht
5.249 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739240
Modellcode
XTPPCCH2-W1000D600

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren