Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178597
Modellcode: XPN4F-MCB04

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, fest montierte Ausführung, Haupt-Busbar hinten, W=425mm

Listenpreis EUR42.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178597
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
60.5 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739264
Modellcode
XPN4F-MCB04

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
Schloss
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren