Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178598
XPN4F-D-MCB04

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, feste Montage mit Drehgriff, Haupt-Busbar hinten, W=425mm

Listenpreis EUR42.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178598
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
60.5 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
0.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739271
Modellcode
XPN4F-D-MCB04

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Sperre
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren