Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, Ausfahrtechnik, Haupt-Busbar hinten, B=800mm

Listenpreis EUR57.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178608
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
60.5 mm
Produktbreite
710 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739370
Modellcode
XPN4W-MCB08

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Sperre
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren