Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, 2xNZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, fest montierte Ausführung, Haupt-Busbar hinten, B=800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178614
|
| Produkt Länge/Tiefe |
261 mm
|
| Produkthöhe |
60.5 mm
|
| Produktbreite |
710 mm
|
| Produktgewicht |
1.825 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081739431
|
| Modellcode |
XP2N4F-MCB08
|
| Ausstattung: |
Schloss
Leitungseinführung |
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|