Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178623
Modellcode: XPNBCB1002

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand für die Verwendung zwischen NZM4 Kabelanschlussbereich/Hauptsammelschienenraum, BxT = 1000 x 200 mm

Listenpreis EUR84.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178623
Produkt Länge/Tiefe
430.5 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
987 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739523
Modellcode
XPNBCB1002

Additional information

Ausstattung:
Schloss
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
100 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren