Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung zwischen Anschlussräumen von zwei NZM4-Einheiten zum Festeinbau; Stahlblech, inklusive Befestigungsmaterial, Feldtiefe 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178626
|
| Produkt Länge/Tiefe |
710 mm
|
| Produkthöhe |
655 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
15.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081739554
|
| Modellcode |
XPNCCB08
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| RAL-Nummer |
0
|