Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178628
Modellcode: XPNW-R-CCB08

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung zwischen 2 NZM4-Ausfahrvorrichtungen + Fernantrieb, Stahlblech, inklusive Befestigungsmaterial, Feldtiefe 800 mm

Listenpreis EUR212

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178628
Produkt Länge/Tiefe
710 mm
Produkthöhe
655 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
15.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739578
Modellcode
XPNW-R-CCB08

Additional information

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren