Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178630
Modellcode: XPNBCB-2-0406

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, fest montierte Ausführung, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT = 425 x 600 mm

Listenpreis EUR51.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178630
Produkt Länge/Tiefe
280.6 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
414 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739592
Modellcode
XPNBCB-2-0406

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Ausstattung:
Schloss
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren