Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178633
XPNW-R-BCB-2-0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT=600x600mm

Listenpreis EUR61.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178633
Produkt Länge/Tiefe
191 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
589 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739622
Modellcode
XPNW-R-BCB-2-0606

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schloss
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren