Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178636
Modellcode: XPNBCB-2-0608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, fest montierte Ausführung, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT=600x800mm

Listenpreis EUR62.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178636
Produkt Länge/Tiefe
480.6 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
589 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739653
Modellcode
XPNBCB-2-0608

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

Ausstattung:
Schloss
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren