Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178637
Modellcode: XPNW-R-BCB-2-0806

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT=800x600mm

Listenpreis EUR56.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178637
Produkt Länge/Tiefe
191 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
789 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081739660
Modellcode
XPNW-R-BCB-2-0806

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schloss
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren