Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178661
XNT-USB-EXTENDER

XNT-USB-EXTENDER. USB extension adapter, diagnostic system

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Temperature Monitoring System Diagnose LV systems Predictive diagnostics
Catalog Number
178661
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
23 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.135 kg
Certifications
CE
EAN
4015081739905
Model Code
XNT-USB-EXTENDER

Systeminformationen

Number of ports (parallel)
0
Number of ports (Serial)
0
Number of ports (USB-A)
1
Number of ports (USB-B)
0

Technische daten - mechanisch

Construction type
Other

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.