Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178769
XN-322-18PD-M

Eaton XN-322 Feldpotentialverteilermodul, 18 Kanäle, MASSE

Listenpreis EUR51.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-322 Stromverteiler
Katalognummer
178769
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
UL508
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 142-M
EAN
7640130098336
Modellcode
XN-322-18PD-M

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Anschlussart
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
8 A
Bemessungsbetriebsspannung
160 V (Anschlüsse)
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
4 kV (Kontaktentladung)
8 kV (Luftentladung)
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 Stromversorgungsmodul
Typ
XN300 Stromversorgungsmodul
Benutzt mit
XN300
XN-312-…
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Isolierstoffgruppe
I
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte
24 - 16 AWG
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren