Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178782
XN-312-GW-CAN

Eaton XN-312 Gateway zum Bussystem CANopen

Listenpreis EUR183.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-312 Gateway
Katalognummer
178782
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.061 kg
Zertifikat(e)
CE
DNV GL
IEC/EN 61000-6-2
cULus
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E135462
IEC/EN 61000-6-4
UL508
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
EAN
7640130098442
Modellcode
XN-312-GW-CAN

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Adressierung
Adresseinstellung über DIP-Schalter
Busabschluss
Über DIP-Schalter, Vernetzung
Anschlussart
Push-In-Federzugklemmen, Feldbus
Push-In-Federzugklemmen, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Datenübtrag.rate
Einstellung über DIP-Schalter oder automatisch
1000 kBit/s, Vernetzung
10 kBit/s, Vernetzung
125 kBit/s, Vernetzung
20 kBit/s, Vernetzung
500 kBit/s, Vernetzung
50 kBit/s, Vernetzung
250 kBit/s, Vernetzung
800 kBit/s, Vernetzung
Feldspannung
24 V DC (UL)
Schnittstellen
CANopen®, Feldbusanbindung
Mini-USB Typ B (Serviceschnittstelle)
Protokoll
CAN
CANopen®
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.4 W

Bemessungswerte

Versorgungsspannung
4,7 - 5,3 V DC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61131-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61131-2
Kontaktentladung
Entspricht EN 61131-2
Elektromagnetische Felder
Entspricht EN 61131-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 61131-2)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 61131-2)
Einströmung
IEC/EN 61131-2
Stromstoßbemessung
nach IEC/EN 61131-2
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Ausstattung:
Potentialtrennung

Allgemeine Informationen

Zulässiger Bereich
18 - 30 V DC, Vernetzung
19,2 - 30 V DC, Vernetzung
Konfiguration
Maximaler Stationsausbau: 32 Module (XN-322) in Scheibenbauweise
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Restwelligkeit
Entspricht EN 61131-2
Typ
  • CANopen XN-312 Gateway für XN300
  • Digitales Gateway für CANopen-Feldbus in Form eines XN300-E/A-System-Scheibenmoduls
  • XN300 CANopen-Gateway zum Betrieb von XN300-Scheibenmodulen an einem CANopen-Feldbus
  • XN300-Gateway
Benutzt mit
XN-322-…
XN300
Spannungsart
DC

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Ja

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren