Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178853
Modellcode: KLV-SF4UPP-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Erweiterungssatz mit Steckklemme, 4-reihig, Lieferumfang für Projekte, SF4UPP-4PR

Listenpreis EUR208

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178853
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
3.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
4015081741823
Modellcode
KLV-SF4UPP-4PR

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
4
Anschlusstechnik
Steckklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Installationsart
bündiger Einbau
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Plastik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Additional information

Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
3D-Einstellelement für die Halterung
Beschriftungsbogen
Gerätetragschiene
Kabelbinder
Frontabdeckung
Montageanleitung
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV für Projekte
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.