Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178889
Modellcode: KLV-F4-4PR-RAL*

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Exterieur in RAL-Wunschfarbe Unterputz/Hohlwand, Lieferumfang für Projekte, F4-4PR

Listenpreis EUR72.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178889
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Modellcode
KLV-F4-4PR-RAL*

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Wunschfarbe (RAL)

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Montageart
bündiger Einbau
Hohlwand
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
4
Abdeckung/Tür Farbe
Wunschfarbe
Installationsart
Hohlwand und Unterputz
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Additional information

Ausstattung:
3D-Einstellelement für die Halterung
Tür mit Türrahmen
Montageanleitung
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Stahlblechtür, Wunschfarbe (RAL)
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
KLV für Projekte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.