Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178897
KLV-SF4L-4PR-RAL*

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Exterieur in RAL-Wunschfarbe Unterputz/Hohlwand, Lieferumfang für Projekte, SF4L-4PR

Listenpreis EUR123.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178897
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Modellcode
KLV-SF4L-4PR-RAL*

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montageanleitung
Tür mit Türrahmen
3D-Einstellelement für die Halterung
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Stahlblechtür, Wunschfarbe (RAL)
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
KLV für Projekte

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Wunschfarbe (RAL)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Wunschfarbe
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Installationsart
Hohlwand und Unterputz
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
4
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Montageart
Einbau
Hohlwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.