Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178903
KSK-N

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kombi-Steckklemme KSK, einzeln, blau für Neutralleiter

Listenpreis EUR11.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Steckklemme
Katalognummer
178903
Produkt Länge/Tiefe
19.5 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081742202
Modellcode
KSK-N

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Benutzt mit
Einzelne KSK Kombi-Steckklemme
Zusatzausrüstung
KLV-Verteiler
KLV Zubehör
Entflammbarkeitsklasse des Isolationsmaterials (UL 94)
V0

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Blau
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • KLV-Verteiler

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V

Technische daten - mechanisch

Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
2.5 mm²
Anschlussposition
schräg
Schutzart
IP2X
Bohrlochabstand (mittig)
1 mm
Material des Isolierkörpers
Thermoplastik
Einbauhöhe - min.
17 mm
Anzahl der Klemmstellen je Ebene
8
Breite/Rastermaß
55 mm
Montageart
Direktanbau
Betriebstemperatur - max.
35 °C
Betriebstemperatur - min.
35 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) mit Kabelendhülse - min.
2.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.