Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178920
Modellcode: T2-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Ersatztür, weiß, 2-reihig, für Unterputz- (Hohlwand-) Kleinverteiler

Listenpreis EUR24.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Tür
Katalognummer
178920
Produkt Länge/Tiefe
10.5 mm
Produkthöhe
401 mm
Produktbreite
296 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081742370
Modellcode
T2-KLV

Delivery program

Typ
KLV Zubehör/Ersatzteile für KLV-Verteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tür
KLV
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Benutzt mit
Ersatztür
KLV Zubehör
Ersatzteile
KLV-Verteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.