Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178980
BS-12MF-GY

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Blindstreifen 12 TE, grau, fein gerippt

Listenpreis EUR5.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse Zubehör
Katalognummer
178980
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
216 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081742974
Modellcode
BS-12MF-GY

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Zum Verschließen unbenutzter Einbauplätze
  • Dünn gerippt.
  • Für 12 Teilungseinheiten
Benutzt mit
Leere Abdeckung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Grau
Typ
Zubehör für Flachverteiler BF, IsolierstoffverteilerCI, Industrieverteiler IKA, gewerblicher Verteiler IKA, Standardverteiler IKA

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Oberflächenschutz
Lackiert
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.