Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179299
Modellcode: XPN3FMC-3P+N

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abdeckung für 3P+N, NZM3, Festeinbau

Listenpreis EUR149.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179299
Produkt Länge/Tiefe
420 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081743858
Modellcode
XPN3FMC-3P+N

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren