Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abdeckung für 3P+N, NZM4, Festeinbau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
179301
|
| Produkt Länge/Tiefe |
420 mm
|
| Produkthöhe |
160 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081743872
|
| Modellcode |
XPN4FMC-3P+N
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Kunststoff
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|