Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179344
CTEU-02/02

Eaton Moeller Serie xComfort Temperatureingang, Einbau, 2-Wege

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Temperatursensoren
Katalognummer
179344
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081744305
Modellcode
CTEU-02/02

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Funktionen
Analogeingang
RAL-Nummer (Akin)
9010

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Sonstige
Funkfrequenz
Farbe
Weiß
Ausführung
Temperatursensor

Technische daten - mechanisch

Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.