Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung der Neutralleiter-Hauptsammelschiene für IZM63
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
179352
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
400 mm
|
| Produktbreite |
265 mm
|
| Produktgewicht |
1.09 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081744381
|
| Modellcode |
XTPPI63BV3PN
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Rot
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Kunststoff
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|