Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179355
XTSZCSC-H250W1100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=250x1200mm, IP55, grau

Listenpreis EUR202.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179355
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
7.97 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081744411
Modellcode
XTSZCSC-H250W1100

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren