Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179362
Modellcode: XTSZDSQC-H700W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=700x1000mm, IP55, grau

Listenpreis EUR262

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179362
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
16.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081744480
Modellcode
XTSZDSQC-H700W1000

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren