Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179384
XTSZFBA-W1350H200

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Erweiterungskasten, HxB=300x1350mm

Listenpreis EUR615.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179384
Produkt Länge/Tiefe
780 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
1350 mm
Produktgewicht
15.73 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081744701
Modellcode
XTSZFBA-W1350H200

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren