Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179388
XSFD06135

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Leiste für Steckblende, HxB=650x1350mm, grau

Listenpreis EUR34.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179388
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1270 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
1.92 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081744749
Modellcode
XSFD06135

Weitere Informationen

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
650 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Produktspezifikation exportieren