Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179396
XTPPCUV1-H275W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand/Kabelstutzen für Leistungsteil, HxB=275x1000mm

Listenpreis EUR235.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179396
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
284 mm
Produktbreite
892 mm
Produktgewicht
3.01 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081744794
Modellcode
XTPPCUV1-H275W1000

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren